??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 16
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
05596 - Wyzwalacz cynkowy
Lista materiałowa
05596-2001114522
Nr zamówienia
Pozycja
Forma
Korpus
komponentów
Wersja
Odstęp
99 mm
Szerokość
47.9 mm
Szerokość
36 mm
Szerokość
30.1
Odstęp
6 mm
Średnica
mm
Średnica
mm
Wysokość
25.5 mm
Wysokość
4.4 mm
Wysokość
mm
Długość
110.9 mm
Długość
6 mm
Długość
mm
Montaż
Ciężar ok.
kg
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
Wskazówki techniczne
RoHS
Yes
Nr taryfy celnej
EAN-Nr. norelem
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD