??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 16
HELP_VARIABLE
Empresa
norelem
Descripción
05596 - Disparadores de cinc
Lista de materiales
05596-2001114522
Referencia
Posición
Forma
Cuerpo de base
del componente
Versión
Separación
99 mm
Anchura
47.9 mm
Anchura
36 mm
Anchura
30.1
Separación
6 mm
Diámetro
mm
Diámetro
mm
Altura
25.5 mm
Altura
4.4 mm
Altura
mm
Longitud
110.9 mm
Longitud
6 mm
Longitud
mm
Montaje
Poids
kg
Descripción
Información
Infotext
Indicaciones técnicas
RoHS
Yes
Número de tarifa aduanera
EAN-Nr. norelem
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD