??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 16
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
05596 - Déclencheur en zinc
Nomenclature
05596-2001114522
Référence
Position
Forme
Corps de base
de composant
Modèle
Distance
99 mm
Largeur
47.9 mm
Largeur
36 mm
Largeur
30.1
Distance
6 mm
Diamètre
mm
Diamètre
mm
Hauteur
25.5 mm
Hauteur
4.4 mm
Hauteur
mm
Longueur
110.9 mm
Longueur
6 mm
Longueur
mm
Montage
Poids environ
kg
Description
Information
Infotext
Consignes techniques
RoHS
Yes
Numéro de tarif douanier
EAN-Nr. norelem
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés