??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 4
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
05596-50 - Zamki zatrzaskowe z tworzywa sztucznego z przyciskiem
Lista materiałowa
05596-50-247401
Nr zamówienia
Pozycja
grubość skrzydła drzwi w mm
mm
Enter value for S
grubość skrzydła drzwi w mm
mm
cm
inch
ft
Kolor korpusu
Odstęp
28 mm
Szerokość
40 mm
Szerokość
26.5 mm
Szerokość
12 mm
Odstęp
40 mm
Odstęp
5.2 mm
Gwint
M32X1,5 mm
Średnica
32 mm
Średnica
7 mm
Wysokość
47 mm
Wysokość
36.6 mm
Wysokość
17 mm
Wysokość
3.2 mm
Wysokość
26 mm
Wysokość
10 mm
Wysokość
30.2 mm
Długość
37.55 mm
Długość
26.5 mm
Długość
7.2 mm
Długość
15 mm
Długość
18.5 mm
Maks. obciążenie robocze w N
310 N
Zakres temperatury °C
-30 bis 60 °C
Ciężar ok.
kg
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
RoHS
Yes
Nr taryfy celnej
83089060
EAN-Nr. norelem
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD