??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 4
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
05596-50 - Západkové uzávěry z plastu s tlačítkem
Kusovník
05596-50-247401
Objednací číslo
Poloha A min.
tloušťka dveřního křídla v mm
mm
Enter value for S
tloušťka dveřního křídla v mm
mm
cm
inch
ft
Barva základního tělesa
Vzdálenost
28 mm
Šířka
40 mm
Šířka
26.5 mm
Šířka
12 mm
Vzdálenost
40 mm
Vzdálenost
5.2 mm
Závit
M32X1,5 mm
Průměr
32 mm
Průměr
7 mm
Výška
47 mm
Výška
36.6 mm
Výška
17 mm
Výška
3.2 mm
Výška
26 mm
Výška
10 mm
Výška
30.2 mm
Délka
37.55 mm
Délka
26.5 mm
Délka
7.2 mm
Délka
15 mm
Délka
18.5 mm
Max. provozní zatížení v N
310 N
Rozsah teplotních hodnot °C
-30 bis 60 °C
Hmotnost cca
kg
Popis
Informace
Infotext
RoHS
Yes
?íslo celního tarifu
83089060
EAN-Nr. norelem
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model