??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
norelem
Descrizione
05596-50 - Chiusure automatiche in plastica con pulsante
Lista materiale
05596-50-247401
N. d'ordine
Posizione A min.
Spessore battente porta in mm
mm
Inserisci valore per S
Spessore battente porta in mm
mm
cm
inch
ft
Colore corpo base
Distanza
28 mm
Larghezza
40 mm
Larghezza
26.5 mm
Larghezza
12 mm
Distanza
40 mm
Distanza
5.2 mm
Filettatura
M32X1,5 mm
Diametro
32 mm
Diametro
7 mm
Altezza
47 mm
Altezza
36.6 mm
Altezza
17 mm
Altezza
3.2 mm
Altezza
26 mm
Altezza
10 mm
Altezza
30.2 mm
Lunghezza
37.55 mm
Lunghezza
26.5 mm
Lunghezza
7.2 mm
Lunghezza
15 mm
Lunghezza
18.5 mm
Carico di esercizio max in N
310 N
Range di temperatura °C
-30 bis 60 °C
Poids
kg
Descrizione
Informazioni
Infotext
RoHS
Yes
Codice di tariffa doganale
83089060
EAN-Nr. norelem
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD