??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
05596-44 - Schnappverschluss Kunststoff mit Griffmulde, einrastbar
Bill of material
05596-44-11326340
Order No.
Material
Plastic
Form
Form-Type
width
34 mm
width
30.2 mm
width
17 mm
height
24.6 mm
Total holding area
6.7 mm
height
2 mm
height
30.5 mm
Length
61 mm
Length
67.4 mm
distance
6.7 mm
distance
12.5 mm
distance
49 mm
R
max. 0,25
Door thickness
mm
Temperature range
-40 bis 60 °
Approx. weight
kg
Description
Информация
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number
EAN-Nr. norelem
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей