??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 4
HELP_VARIABLE
Empresa
norelem
Descripción
05596-44 - Cierre a presión de plástico con uñero, encajable
Lista de materiales
05596-44-11326340
Referencia
Material
Plástico
Forma
Modelo de forma
Anchura
34 mm
Anchura
30.2 mm
Anchura
17 mm
Altura
24.6 mm
área de sujeción completa
6.7 mm
Altura
2 mm
Altura
30.5 mm
Longitud
61 mm
Longitud
67.4 mm
Separación
6.7 mm
Separación
12.5 mm
Separación
49 mm
R
max. 0,25
grosor del panel de puerta
mm
Rango de
-40 bis 60 °
Peso aprox.
kg
Descripción
Información
Infotext
RoHS
Yes
Número de tarifa aduanera
EAN-Nr. norelem
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD