??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 8
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
05596-05 - Západkové uzávěry, z nerezové oceli, s úchytem, sklopné
Kusovník
05596-05-1112356055
Objednací číslo
Poloha A min.
tloušťka dveřního křídla v mm
mm
Enter value for S
tloušťka dveřního křídla v mm
mm
cm
inch
ft
Materiál
nerezové
Provedení
Typ provedení
Povrch základní těleso
Vzdálenost
19 mm
Šířka
60 mm
Šířka
32 mm
Šířka
5.4 mm
Průměr
49.5 mm
Průměr
50 mm
Průměr
4.5 mm
Výška
35.9 mm
Výška
31.1 mm
Výška
4.5 mm
Výška
30.5 mm
Výška
25.5 mm
Výška
14 mm
Výška
33 mm
Výška
mm
Délka
41 mm
Délka
5.6 mm
Délka
11 mm
Délka
8.6 mm
Rozsah teplotních hodnot °C
-18 bis 60 °C
Šroub
mm
Přídržná síla
850 N
Tahová síla F1
100 N
Hmotnost cca
kg
Popis
Informace
Infotext
RoHS
Yes
?íslo celního tarifu
83089060
EAN-Nr. norelem
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model