??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 8
HELP_VARIABLE
Empresa
norelem
Descripción
05596-05 - Cierres a presión de acero inoxidable con empuñadura, abatibles
Lista de materiales
05596-05-1112356055
Referencia
Posición
grosor del panel de puerta en mm
mm
Enter value for S
grosor del panel de puerta en mm
mm
cm
inch
ft
Material
acero inoxidable
Forma
Modelo de forma
Superficie cuerpo de base
Separación
19 mm
Anchura
60 mm
Anchura
32 mm
Anchura
5.4 mm
Diámetro
49.5 mm
Diámetro
50 mm
Diámetro
4.5 mm
Altura
35.9 mm
Altura
31.1 mm
Altura
4.5 mm
Altura
30.5 mm
Altura
25.5 mm
Altura
14 mm
Altura
33 mm
Altura
mm
Longitud
41 mm
Longitud
5.6 mm
Longitud
11 mm
Longitud
8.6 mm
Rango de temperatura °C
-18 bis 60 °C
Tornillo
mm
Fuerza de sujeción
850 N
Fuerza de tracción F1
100 N
Poids
kg
Descripción
Información
Infotext
RoHS
Yes
Número de tarifa aduanera
83089060
EAN-Nr. norelem
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD