??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
0525910000 - ZBE 6K SW
Stückliste
Weidmueller 0525910000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
0525910000
Herstellertypbezeichnung
ZBE 6K SW
Kurzbeschreibung
Zugbügel (Sammelschiene)
Langbeschreibung
Elastischer Zugbügel zum Ausgleich der angeschlossenen Sammelschiene.
GTIN
4008190977054
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Masse
0.010 kg
Tiefe
37.4 mm
Höhe
22.5 mm
Breite
7.9 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen