??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 10
HELP_VARIABLE
Firma
agru
Beschreibung
052 - Bundbuchse DIN
Stückliste
AGRU_30052004007_Flange adaptor DIN_PVDF natural_40 - MOP 20 bar
LOD Destination
LOD Level
Artikelnummer
Artikelnummer
Bildcode
052
Gewicht
kg
Dimension Lang
Dimension kurz
Bezeichnung 1
Bundbuchse DIN
Werkstoff
PVDF natur
Herstellverfahren
formgespritzt
Verbundungstechnik
Muffenschweissung
Outside diameter (DAOD)
mm
Dimension L
mm
D3
mm
D4
mm
H
mm
T
mm
K
5.000 mm
P
20.000 bar
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
CAD-Modelle herunterladen