??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
0515300000 - STR 7 F.SCHT 7
Спецификация
Weidmueller 0515300000
Preview
Manufacturer Product ID
0515300000
Manufacturer Type Description
STR 7 F.SCHT 7
Description short
Маркировка устройств, 6.3 mm, Полиэстер, не содержащий ПВХ, прозрачный
Description long
Маркеры для обозначения оборудования. На маркеры можно нанести необходимые символы с помощью принтера или плоттера и соответствующего программного обеспечения.
GTIN-Code
4008190182175
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
material
Polyester
Mass
0.000 kg
depth
0.500 mm
height
30 mm
width
6.4 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей