??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
0502880000 - ZB 16K BL
Stückliste
Weidmueller 0502880000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
0502880000
Herstellertypbezeichnung
ZB 16K BL
Kurzbeschreibung
Zugbügel (Sammelschiene)
Langbeschreibung
Elastischer Zugbügel zum Ausgleich der angeschlossenen Sammelschiene.
GTIN
4008190014186
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Masse
0.009 kg
Tiefe
26.805 mm
Höhe
19 mm
Breite
9.7 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen