05001134001
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05001134000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05001134000/05001134000.prj},{NB=05001134001},{PREVIEW=05001134000.png},{ARTNR=05001134001},{D1=5},{D2=12},{D3=M5},{L1=5},{L2=22},{L3=6},{L4=4.5},{FA=7},{FE=17},{MAT=Stahl brüniert},{GEW=20},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/c9.03.86.05001134000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=38929}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05001134000 - Steel latch bolt without thread with threaded pin
Bill of material
05001134001
Article No.
05001134001
05001134001
-0.02/-0.05
5
5
mm
h9
12
12
mm
D3
M5
M5
mm
L1
5
5
mm
L2
22
22
mm
L3
6
6
mm
L4
4.5
4.5
mm
Spring force beginning
7
7
N
Spring force end
17
17
N
Material
Stahl brüniert
Weight
20
20
g
Drawing
https://www.stoxxparts.com/meleven/c9.03.86.05001134000.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성