05001133004
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05001133000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05001133000/05001133000.prj},{NB=05001133004},{PREVIEW=05001133000.png},{ARTNR=05001133004},{VAR=ohne Rastsperre (B)},{D1=7},{D2=M10x1},{D3=25},{D4=18},{L1=34},{L2=7},{L3=7},{L4=4.5},{SW=12},{FA=5},{FE=18},{MAT=Stahl/PA},{GEW=26},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/26.89.ce.05001133000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=38772}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05001133000 - Steel mini grid, latching mechanism concealed
Bill of material
05001133004
Article No.
05001133004
05001133004
Variant
ohne Rastsperre (B)
ohne Rastsperre (B)
0/-0.06
7
7
mm
D2
M10x1
M10x1
mm
D3
25
25
mm
D4
18
18
mm
L1
34
34
mm
min.
7
7
mm
L3
7
7
mm
min.
4.5
4.5
mm
SW
12
12
mm
Spring force beginning
5
5
N
Spring force end
18
18
N
Material
Stahl/PA
Weight
26
26
g
Drawing
https://www.stoxxparts.com/meleven/26.89.ce.05001133000.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성