05001123013
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05001123000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05001123000/05001123000.prj},{NB=05001123013},{PREVIEW=05001123000.png},{ARTNR=05001123013},{VAR=ohne Kontermutter (A)},{D1=8},{D2=M16x1.5},{D3=30},{E=19.6},{L1=71},{L2=8},{L3=24},{L4=9},{L5=20.5},{SW=17},{MA=80},{FA=6},{FE=22},{MAT=1.4310/1.4305},{GEW=55},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/8a.96.ad.05001123000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=36806}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 26
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05001123000 - Stainless steel indexing plunger with pull ring, without indexing lock
Bill of material
05001123013
Article No.
05001123013
05001123013
Variant
ohne Kontermutter (A)
ohne Kontermutter (A)
-0.05
8
8
mm
D2
M16x1.5
M16x1.5
mm
D3
30
30
mm
E
19.6
19.6
mm
L1
71
71
mm
L2
8
8
mm
L3
24
24
mm
L4
9
9
mm
min.
20.5
20.5
mm
SW
17
17
mm
max. tightening torque
80
80
Nm
Spring pressure start
6
6
N
Spring pressure end
22
22
N
Material
1.4310/1.4305
Weight
55
55
g
Drawing
https://www.stoxxparts.com/meleven/8a.96.ad.05001123000.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성