05001122009
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05001122000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05001122000/05001122000.prj},{NB=05001122009},{PREVIEW=05001122000.png},{ARTNR=05001122009},{VAR=Druckstückfläche plan, mit Kunststoffkappe (K)},{D1=20},{B=-},{D2=9.2},{D3=-},{E=-},{H1=10},{H2=-},{S=1.5},{MAT=1.4301/1.4310/POM},{GEW=22},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/95.df.8e.05001122000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=36642}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05001122000 - Stainless steel pressure piece
Bill of material
05001122009
Article No.
05001122009
05001122009
Variant
Druckstückfläche plan, mit Kunststoffkappe (K)
Druckstückfläche plan, mit Kunststoffkappe (K)
D1
20
20
mm
B
-
-
mm
+0.2
9.2
9.2
mm
max.
-
-
mm
~
-
-
mm
H1
10
10
mm
H2
-
-
mm
S
1.5
1.5
mm
Material
1.4301/1.4310/POM
Weight
22
22
g
Drawing
https://www.stoxxparts.com/meleven/95.df.8e.05001122000.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성