05001116232
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05001116000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05001116000/05001116000.prj},{NB=05001116232},{PREVIEW=05001116000.png},{ARTNR=05001116232},{VAR=ohne Sechskantmutter (U)},{D1=80},{D2=M24},{L1=200},{H1=18},{H2=5},{S=3},{H3=36},{SW1=19},{SW2=12},{GA=NBR aufvulkanisiert, schwarz (C3)},{MAT=1.4301/1.4305},{GEW=574},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/04.39.18.05001116000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=35322}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 464
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05001116000 - Stainless steel base with hexagon socket at the top and wrench flat at the bottom
Bill of material
05001116232
Article No.
05001116232
05001116232
Variant
ohne Sechskantmutter (U)
ohne Sechskantmutter (U)
D1
80
80
mm
D2
M24
M24
mm
L1
200
200
mm
H1
18
18
mm
H2
5
5
mm
S
3
3
mm
+4
36
36
mm
SW1
19
19
mm
SW2
12
12
mm
Rubber pad 80±5
NBR aufvulkanisiert, schwarz (C3)
NBR aufvulkanisiert, schwarz (C3)
Shore A
Material
1.4301/1.4305
Weight
574
574
g
Drawing
https://www.stoxxparts.com/meleven/04.39.18.05001116000.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성