05001112220
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05001112000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05001112000/05001112000.prj},{NB=05001112220},{PREVIEW=05001112000.png},{ARTNR=05001112220},{VAR=ohne Sechskantmutter (S)},{D1=80},{D2=M8},{L1=63},{H1=18},{H2=5},{S=3},{H3=26},{SW1=17},{GA=NBR aufvulkanisiert, weiß (C4)},{MAT=1.4301/1.4305},{GEW=180},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/31.bb.22.05001112000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=34244}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 440
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05001112000 - Stainless steel adjustable foot with external hexagon at the bottom
Bill of material
05001112220
Article No.
05001112220
05001112220
Variant
ohne Sechskantmutter (S)
ohne Sechskantmutter (S)
D1
80
80
mm
D2
M8
M8
mm
L1
63
63
mm
H1
18
18
mm
H2
5
5
mm
S
3
mm
+4
26
26
mm
SW1
17
mm
Rubber pad 80±5
NBR aufvulkanisiert, weiß (C4)
NBR aufvulkanisiert, weiß (C4)
Shore A
Material
1.4301/1.4305
Weight
180
180
g
Drawing
https://www.stoxxparts.com/meleven/31.bb.22.05001112000.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성