05001108003
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05001108000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05001108000/05001108000.prj},{NB=05001108003},{PREVIEW=05001108000.png},{ARTNR=05001108003},{VAR=Öffner (O)},{D=M6},{L1=21},{E=11.5},{K=4},{L2=3},{L3=3.6},{SW=10},{MAT=Stahl vernickelt},{GEW=50},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/49.e7.c9.05001108000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=33387}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05001108000 - Stop screw with limit switch
Bill of material
05001108003
Article No.
05001108003
05001108003
Variant
Öffner (O)
Öffner (O)
D
M6
M6
mm
L1
21
21
mm
E
11.5
11.5
mm
K
4
4
mm
max.
3
3
mm
L3
3.6
3.6
mm
SW
10
10
mm
Material
Stahl vernickelt
Weight
50
50
g
Drawing
https://www.stoxxparts.com/meleven/49.e7.c9.05001108000.pdf
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型