05001106006
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05001106000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05001106000/05001106000.prj},{NB=05001106006},{PREVIEW=05001106000.png},{ARTNR=05001106006},{D0=18},{D1=17.6},{D2=1.4},{D3=14.7},{B=1.9},{L1=26.5},{L2=6},{L3=3.9},{MAT=1.4310},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/6f.79.bd.05001106000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=33070}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05001106000 - Stainless steel ring lugs
Bill of material
05001106006
Article No.
05001106006
05001106006
Hub diameter
18
18
mm
+0.5
17.6
17.6
mm
D2
1.4
1.4
mm
±0.1
14.7
14.7
mm
+0.2
1.9
1.9
mm
~
26.5
26.5
mm
L2
6
6
mm
+0.3
3.9
3.9
mm
Material
1.4310
Drawing
https://www.stoxxparts.com/meleven/6f.79.bd.05001106000.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성