05001097008
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05001097000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05001097000/05001097000.prj},{NB=05001097008},{PREVIEW=05001097000.png},{ARTNR=05001097008},{VAR=mit Kontermutter und Kunststoffknopf (AK)},{D1=8},{D2=M16x1.5},{D3=31},{D4=-},{L1=69},{L2=8},{L3=34},{L4=-},{L5=-},{FA=9},{FE=26},{MAT=1.4305/PA},{GEW=75},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/01.33.53.05001097000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=31737}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05001097000 - Stainless steel latch bolt / plastic knob
Bill of material
05001097008
Article No.
05001097008
05001097008
Variant
mit Kontermutter und Kunststoffknopf (AK)
mit Kontermutter und Kunststoffknopf (AK)
-0.02/-0.05
8
8
mm
D2
M16x1.5
M16x1.5
mm
D3
31
31
mm
D4
-
-
mm
~
69
69
mm
L2
8
8
mm
L3
34
34
mm
L4
-
-
mm
L5
-
-
mm
Spring force beginning
9
9
N
Spring force end
26
26
N
Material
1.4305/PA
Weight
75
75
g
Drawing
https://www.stoxxparts.com/meleven/01.33.53.05001097000.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성