05001086002
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05001086000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05001086000/05001086000.prj},{NB=05001086002},{PREVIEW=05001086000.png},{ARTNR=05001086002},{D1=6},{L1=8.5},{D2=25},{D3=10},{E=19.5},{L2=34},{L3=10},{L4=6},{S=1-3},{SW1=17},{SW2=14},{FA=10},{FE=24},{F=400},{MAT=Stahl verzinkt/1.4305},{GEW=40},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/14.7a.5a.05001086000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=29971}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05001086000 - Indexing plunger for thin-walled parts
Bill of material
05001086002
Article No.
05001086002
05001086002
-0.02/-0.05
6
6
mm
L1
8.5
8.5
mm
D2
25
25
mm
D3
10
10
mm
E
19.5
19.5
mm
L2
34
34
mm
L3
10
10
mm
Rest path
6
6
mm
Clamping length
1-3
1-3
mm
SW1
17
17
mm
SW2
14
14
mm
Spring force beginning
10
10
N
Spring force end
24
24
N
axial load capacity
400
400
N
Material
Stahl verzinkt/1.4305
Weight
40
40
g
Drawing
https://www.stoxxparts.com/meleven/14.7a.5a.05001086000.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성