05001077003
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05001077000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05001077000/05001077000.prj},{NB=05001077003},{PREVIEW=05001077000.png},{ARTNR=05001077003},{VAR=Öffner (O)},{D1=M6},{D2=3},{L1=33},{S=5},{L2=3.5},{SW=10},{W1=0.3},{W2=0.8},{FA=6},{FE=13},{FAR=schwarz},{MAT=Stahl},{GEW=40},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/53.d8.7b.05001077000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=28157}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05001077000 - Spring-loaded thrust piece with limit switch
Bill of material
05001077003
Article No.
05001077003
05001077003
Variant
Öffner (O)
Öffner (O)
D1
M6
M6
mm
D2
3
3
mm
L1
33
33
mm
S
5
5
mm
L2
3.5
3.5
mm
SW
10
10
mm
Switching travel ±0.1
0.3
0.3
mm
Spring travel ±0.2
0.8
0.8
mm
Spring force beginning
6
6
N
Spring force end
13
13
N
Farbe
schwarz
schwarz
Material
Stahl
Weight
40
40
g
Drawing
https://www.stoxxparts.com/meleven/53.d8.7b.05001077000.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성