05001073004
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05001073000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05001073000/05001073000.prj},{NB=05001073004},{PREVIEW=05001073000.png},{ARTNR=05001073004},{VAR=mit Kontermutter (AKN)},{D1=8},{D2=M16x1.5},{D3=31},{E=21.9},{L1=69},{L2=8},{L3=26},{L4=8},{L5=23},{SW=19},{FA=9},{FE=26},{MAT=1.4305},{GEW=160},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/ce.c1.e4.05001073000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=27143}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05001073000 - Stainless steel locking bolt
Bill of material
05001073004
Article No.
05001073004
05001073004
Variant
mit Kontermutter (AKN)
mit Kontermutter (AKN)
-0.02/-0.05
8
8
mm
D2
M16x1.5
M16x1.5
mm
D3
31
31
mm
E
21.9
21.9
mm
L1
69
69
mm
L2
8
8
mm
L3
26
26
mm
L4
8
8
mm
min.
23
23
mm
SW
19
19
mm
Spring force beginning
9
9
N
Spring force end
26
26
N
Material
1.4305
Weight
160
160
g
Drawing
https://www.stoxxparts.com/meleven/ce.c1.e4.05001073000.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성