05001071015
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05001071000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05001071000/05001071000.prj},{NB=05001071015},{PREVIEW=05001071000.png},{ARTNR=05001071015},{VAR=ohne Reflektor (BS)},{D1=7},{D2=M14x1.5},{D3=20},{L1=7.5},{L2=6.5},{SW=18},{MAT=Aluminium/ESG/Polysulfon/Viton},{GEW=7},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/ce.ef.82.05001071000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=26834}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 30
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05001071000 - Aluminum oil sight glass with ESG- glass, black anodized, temperature resistant up to 180°C
Bill of material
05001071015
Article No.
05001071015
05001071015
Variant
ohne Reflektor (BS)
ohne Reflektor (BS)
D1
7
7
mm
D2
M14x1.5
M14x1.5
mm
D3
20
20
mm
L1
7.5
7.5
mm
L2
6.5
6.5
mm
SW
18
18
mm
Material
Aluminium/ESG/Polysulfon/Viton
Weight
7
7
g
Drawing
https://www.stoxxparts.com/meleven/ce.ef.82.05001071000.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성