??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
SToxxparts
Beschreibung
05001061000 - Zink- Druckgusssperrriegel mit Außengewinde, mit 4 Raststellungen
Stückliste
05001061002
Artikelnummer
Farbe
D
17 mm
R
mm
B
10 mm
L1
5.5 mm
L2
16.5 mm
min.
21.5 mm
L4
11 mm
Material
Zink- Druckguss kunststoffbeschichtet/Stahl/Kunststoff
Gewicht
g
Zeichnung
https://www.stoxxparts.com/meleven/56.20.81.05001061000.pdf
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen