05001061002
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05001061000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05001061000/05001061000.prj},{NB=05001061002},{PREVIEW=05001061000.png},{ARTNR=05001061002},{FAR=rot RAL3000 strukturmatt (RS)},{D=17},{R=55},{B=10},{L1=5.5},{L2=16.5},{L3=21.5},{L4=11},{MAT=Zink- Druckguss kunststoffbeschichtet/Stahl/Kunststoff},{GEW=76},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/56.20.81.05001061000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=23967}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05001061000 - Zinc die-cast locking bolt with external thread, with 4 locking positions
Bill of material
05001061002
Article No.
05001061002
05001061002
Farbe
rot RAL3000 strukturmatt (RS)
rot RAL3000 strukturmatt (RS)
D
17
mm
R
55
55
mm
B
10
mm
L1
5.5
mm
L2
16.5
mm
min.
21.5
mm
L4
11
mm
Material
Zink- Druckguss kunststoffbeschichtet/Stahl/Kunststoff
Weight
76
76
g
Drawing
https://www.stoxxparts.com/meleven/56.20.81.05001061000.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성