05001059004
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05001059000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05001059000/05001059000.prj},{NB=05001059004},{PREVIEW=05001059000.png},{ARTNR=05001059004},{VAR=verriegeln durch Rechtsdrehung (R)},{D1=35},{D2=8},{D3=18},{L1=15},{L2=7},{L3=7},{L4=3},{MAT=Sinterstahl},{GEW=33},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/0c.9c.95.05001059000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=23649}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05001059000 - Sintered Steel Door Bolt
Bill of material
05001059004
Article No.
05001059004
05001059004
Variant
verriegeln durch Rechtsdrehung (R)
verriegeln durch Rechtsdrehung (R)
D1
35
35
mm
H8
8
8
mm
D3
18
18
mm
L1
15
15
mm
L2
7
7
mm
L3
7
7
mm
L4
3
3
mm
Material
Sinterstahl
Weight
33
33
g
Drawing
https://www.stoxxparts.com/meleven/0c.9c.95.05001059000.pdf
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型