05001058018
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05001058000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05001058000/05001058000.prj},{NB=05001058018},{PREVIEW=05001058000.png},{ARTNR=05001058018},{VAR=mit Durchgangsbohrungen (DB)},{FAR=schwarz RAL9005 strukturmatt (SW)},{L1=68},{L2=65},{B=8.3},{D1=8.3},{D2=8},{H1=21.4},{H2=8},{H3=14.9},{H4=29.8},{L3=33.5},{L4=26},{M1=36},{M2=36},{MAT=Zink- Druckguss kunststoffbeschichtet/1.4571},{GEW=262},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/8c.2e.1b.05001058000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=23503}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 36
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05001058000 - Zinc die-cast hinge, adjustable
Bill of material
05001058018
Article No.
05001058018
05001058018
Variant
mit Durchgangsbohrungen (DB)
mit Durchgangsbohrungen (DB)
Farbe
schwarz RAL9005 strukturmatt (SW)
schwarz RAL9005 strukturmatt (SW)
L1
68
68
mm
L2
65
65
mm
B
8.3
8.3
mm
D1
8.3
8.3
mm
D2
8
8
mm
H1
21.4
21.4
mm
H2
8
8
mm
H3
14.9
14.9
mm
H4
29.8
29.8
mm
L3
33.5
33.5
mm
L4
26
26
mm
M1
36
36
mm
M2
36
36
mm
Material
Zink- Druckguss kunststoffbeschichtet/1.4571
Weight
262
262
g
Drawing
https://www.stoxxparts.com/meleven/8c.2e.1b.05001058000.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성