05001053007
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05001053000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05001053000/05001053000.prj},{NB=05001053007},{PREVIEW=05001053000.png},{ARTNR=05001053007},{VAR=mit Einrastabfrage, ohne Rastsperre (EB)},{D1=8},{L1=12},{L5=0.5},{D2=M16x1.5},{D3=28},{D4=2},{K=24},{L2=64.5},{L3=26},{L4=14.5},{SW=17},{FA=8.5},{FE=28},{MAT=1.4305/PA/Hartferritmagnet/PUR/A2},{GEW=105},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/4f.d5.46.05001053000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=21942}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05001053000 - Stainless steel locking bolt with sensor for position sensing
Bill of material
05001053007
Article No.
05001053007
05001053007
Variant
mit Einrastabfrage, ohne Rastsperre (EB)
mit Einrastabfrage, ohne Rastsperre (EB)
-0.02/-0.05
8
8
mm
L1
12
12
mm
Cable length
0.5
mm
D2
M16x1.5
M16x1.5
mm
D3
28
28
mm
D4
2
mm
K
24
24
mm
L2
64.5
64.5
mm
L3
26
26
mm
L4
14.5
14.5
mm
SW
17
17
mm
Spring force beginning
8.5
8.5
N
Spring force end
28
28
N
Material
1.4305/PA/Hartferritmagnet/PUR/A2
Weight
105
105
g
Drawing
https://www.stoxxparts.com/meleven/4f.d5.46.05001053000.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성