05001041008
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05001041000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05001041000/05001041000.prj},{NB=05001041008},{PREVIEW=05001041000.png},{ARTNR=05001041008},{D1=42},{D2=18},{B=15},{D3=M5},{S=3},{X=0.6},{MAT=Sinterstahl/Stahlzylinderschraube},{GEW=109},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/c0.e7.21.05001041000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=18898}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05001041000 - Slotted steel adjusting ring
Bill of material
05001041008
Article No.
05001041008
05001041008
D1
42
42
mm
H10
18
18
mm
±0.2
15
15
mm
D3
M5
M5
mm
S
3
3
mm
max. screw head protrusion~
0.6
0.6
mm
Material
Sinterstahl/Stahlzylinderschraube
Weight
109
109
g
Drawing
https://www.stoxxparts.com/meleven/c0.e7.21.05001041000.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성