05001036020
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05001036000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05001036000/05001036000.prj},{NB=05001036020},{PREVIEW=05001036000.png},{ARTNR=05001036020},{VAR=mit Edelstahlknopf / ohne Kontermutter (CN)},{D1=8},{L1=8},{D2=M16x1.5},{D3=-},{D4=27},{K1=-},{K2=35},{L2=-},{L3=26},{L4=8},{L5=69},{SW=17},{FFA=6},{FFE=23},{MAT=Edelstahl 1.4401},{GEW=118},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/54.6b.2a.05001036000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=17926}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 40
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05001036000 - Stainless steel detent pin with detent lock, material no. 1.4401
Bill of material
05001036020
Article No.
05001036020
05001036020
Variant
mit Edelstahlknopf / ohne Kontermutter (CN)
mit Edelstahlknopf / ohne Kontermutter (CN)
D1
8
8
mm
L1
8
8
mm
D2
M16x1.5
M16x1.5
mm
D3
-
-
mm
D4
27
27
mm
K1
-
-
mm
K2
35
35
mm
L2
-
-
mm
L3
26
26
mm
L4
8
8
mm
L5
69
69
mm
SW
17
17
mm
Spring force beginning
6
6
N
Spring force end
23
23
N
Material
Edelstahl 1.4401
Weight
118
118
g
Drawing
https://www.stoxxparts.com/meleven/54.6b.2a.05001036000.pdf
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型