05001034006
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05001034000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05001034000/05001034000.prj},{NB=05001034006},{PREVIEW=05001034000.png},{ARTNR=05001034006},{VAR=ohne Kunststoffkappe (A)},{D1=8},{D2=20},{D3=40},{H=20},{K=22},{L1=69},{L2=12},{L3=37},{L4=-},{S=15},{FFA=21},{FFE=58},{MAT=Stahl brüniert/Polyamid (PA)},{GEW=167},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/3b.55.5f.05001034000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=17592}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05001034000 - Latching bolt with screw-on flange
Bill of material
05001034006
Article No.
05001034006
05001034006
Variant
ohne Kunststoffkappe (A)
ohne Kunststoffkappe (A)
0/-0.05
8
8
mm
D2
20
20
mm
D3
40
40
mm
H
20
20
mm
K
22
22
mm
L1
69
69
mm
L2
12
12
mm
L3
37
37
mm
L4
-
-
mm
S
15
15
mm
Spring force beginning
21
21
N
Spring force end
58
58
N
Material
Stahl brüniert/Polyamid (PA)
Weight
167
167
g
Drawing
https://www.stoxxparts.com/meleven/3b.55.5f.05001034000.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성