05001024019
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05001024000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05001024000/05001024000.prj},{NB=05001024019},{PREVIEW=05001024000.png},{ARTNR=05001024019},{FTF=Gummiauflage aufvulkanisiert schwarz (D3)},{D1=60},{D2=M12},{L1=32},{D3=13},{H1=2.5},{H2=4.5},{L2=65},{M=50},{R=15},{S=-},{SW1=17},{T=12},{MAT=Edelstahl 1.4301/Edelstahl 1.4305},{GEW=140},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/b0.08.8b.05001024000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=16005}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 39
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05001024000 - Stainless steel adjustable foot with external hexagon, internal thread and mounting lug, teardrop shape
Bill of material
05001024019
Article No.
05001024019
05001024019
Foot plate shape
Gummiauflage aufvulkanisiert schwarz (D3)
Gummiauflage aufvulkanisiert schwarz (D3)
D1
60
60
mm
D2
M12
M12
mm
L1
32
32
mm
D3
13
mm
H1
2.5
2.5
mm
H2
4.5
4.5
mm
L2
65
65
mm
M
50
50
mm
R
15
mm
S
-
-
mm
SW1
17
17
mm
T
12
12
mm
Material
Edelstahl 1.4301/Edelstahl 1.4305
Weight
140
140
g
Drawing
https://www.stoxxparts.com/meleven/b0.08.8b.05001024000.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성