05001023022
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05001023000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05001023000/05001023000.prj},{NB=05001023022},{PREVIEW=05001023000.png},{ARTNR=05001023022},{FTF=ohne Gummiauflage (D0)},{D1=80},{D2=M16},{L1=160},{D3=13},{H1=3},{H2=-},{L2=85},{M=70},{R=15},{S=-},{D4=24},{L3=45},{L4=45},{L5=29},{SW1=12},{SW2=20},{MAT=Edelstahl 1.4301/Edelstahl 1.4305},{GEW=464},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/87.fc.72.05001023000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=15848}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 45
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05001023000 - Stainless steel adjustable base with adjustment sleeve, covered thread, wrench flat at the bottom and fixing lug, teardrop shape
Bill of material
05001023022
Article No.
05001023022
05001023022
Foot plate shape
ohne Gummiauflage (D0)
ohne Gummiauflage (D0)
D1
80
80
mm
D2
M16
M16
mm
L1
160
160
mm
D3
13
mm
H1
3
3
mm
H2
-
-
mm
L2
85
85
mm
M
70
70
mm
R
15
mm
S
-
-
mm
D4
24
24
mm
L3
45
45
mm
L4
45
45
mm
L5
29
29
mm
SW1
12
12
mm
SW2
20
20
mm
Material
Edelstahl 1.4301/Edelstahl 1.4305
Weight
464
464
g
Drawing
https://www.stoxxparts.com/meleven/87.fc.72.05001023000.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성