05001019072
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05001019000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05001019000/05001019000.prj},{NB=05001019072},{PREVIEW=05001019000.png},{ARTNR=05001019072},{VAR=ohne Sechskantmutter (U)},{FTF=Gummiauflage aufvulkanisiert schwarz (D3)},{D1=80},{D2=M24},{L1=200},{D3=13},{H1=3},{H2=5},{L2=85},{M=70},{R=15},{S=-},{H3=21},{SW1=19},{SW2=12},{MAT=Edelstahl 1.4301/Edelstahl 1.4305},{GEW=800},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/d9.30.1f.05001019000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=15578}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 144
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05001019000 - Stainless steel base with hexagon socket at the top, wrench flat at the bottom and mounting lug, teardrop shape
Bill of material
05001019072
Article No.
05001019072
05001019072
Variant
ohne Sechskantmutter (U)
ohne Sechskantmutter (U)
Foot plate shape
Gummiauflage aufvulkanisiert schwarz (D3)
Gummiauflage aufvulkanisiert schwarz (D3)
D1
80
80
mm
D2
M24
M24
mm
L1
200
200
mm
D3
13
mm
H1
3
3
mm
H2
5
5
mm
L2
85
85
mm
M
70
70
mm
R
15
mm
S
-
-
mm
H3
21
21
mm
SW1
19
19
mm
SW2
12
12
mm
Material
Edelstahl 1.4301/Edelstahl 1.4305
Weight
800
800
g
Drawing
https://www.stoxxparts.com/meleven/d9.30.1f.05001019000.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성