05001014012
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05001014000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05001014000/05001014000.prj},{NB=05001014012},{PREVIEW=05001014000.png},{ARTNR=05001014012},{VAR=mit Rastsperre / ohne Kontermutter (C)},{D1=8},{L1=8},{L2=10},{D2=M16x1.5},{D3=28},{D4=6},{D5=M4},{K=24},{L3=25},{L4=58},{L5=26},{L6=8},{L7=39},{L8=20.6},{T=8},{SW=17},{FA=26},{MAT=Stahl brüniert/Edelstahl 1.4305/Edelstahl 1.4301/Polyamid (PA)},{GEW=72},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/5f.43.cc.05001014000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=14434}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 24
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05001014000 - Indexing plunger, demountable
Bill of material
05001014012
Article No.
05001014012
05001014012
Variant
mit Rastsperre / ohne Kontermutter (C)
mit Rastsperre / ohne Kontermutter (C)
-0.02/-0.05
8
8
mm
Rest path
8
8
mm
Max. stroke
10
10
mm
D2
M16x1.5
M16x1.5
mm
D3
28
28
mm
-0.02/-0.1
6
6
mm
D5
M4
M4
mm
K
24
24
mm
L3
25
25
mm
L4
58
58
mm
L5
26
26
mm
L6
8
8
mm
L7
39
39
mm
±0.1
20.6
20.6
mm
T
8
8
mm
SW
17
17
mm
Spring force end
26
26
N
Material
Stahl brüniert/Edelstahl 1.4305/Edelstahl 1.4301/Polyamid (PA)
Weight
72
72
g
Drawing
https://www.stoxxparts.com/meleven/5f.43.cc.05001014000.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성