05001012016
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05001012000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05001012000/05001012000.prj},{NB=05001012016},{PREVIEW=05001012000.png},{ARTNR=05001012016},{D1=58},{D2=17.5},{H1=79},{D3=M40x1.5},{H2=102},{H3=23},{PS=M16},{F1=210},{F2=136},{MAT=Stahl 1.7225 (42CrMo4V) verzinkt},{GEW=1190},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/78.34.39.05001012000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=14118}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 32
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05001012000 - Steel compensation element with ball washer and lock nut
Bill of material
05001012016
Article No.
05001012016
05001012016
D1
58
58
mm
D2
17.5
17.5
mm
H1
79
79
mm
D3
M40x1.5
M40x1.5
mm
H2
102
102
mm
Adjustment travel
23
23
mm
passende Schrauben
M16
M16
mm
F1
210
210
kN
F2
136
136
kN
Material
Stahl 1.7225 (42CrMo4V) verzinkt
Weight
1190
1190
g
Drawing
https://www.stoxxparts.com/meleven/78.34.39.05001012000.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성