05000991001
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000991000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000991000/05000991000.prj},{NB=05000991001},{PREVIEW=05000991000.png},{ARTNR=05000991001},{L1=57},{B=6.3},{D=6},{H1=12},{H2=6.5},{L2=50},{L3=28.5},{L4=28.5},{MAT=Zink- Druckguss/Edelstahl 1.4305},{GEW=107},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/47.33.cc.05000991000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=8868}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05000991000 - Zinc Die Casting Sharpening for Profile Systems
Bill of material
05000991001
Article No.
05000991001
05000991001
L1
57
57
mm
B
6.3
mm
D
6
mm
H1
12
mm
H2
6.5
mm
L2
50
mm
L3
28.5
28.5
mm
L4
28.5
28.5
mm
Material
Zink- Druckguss/Edelstahl 1.4305
Weight
107
107
g
Drawing
https://www.stoxxparts.com/meleven/47.33.cc.05000991000.pdf
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型