05000988014
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000988000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000988000/05000988000.prj},{NB=05000988014},{PREVIEW=05000988000.png},{ARTNR=05000988014},{VAR=CN (mit Rastsperre)},{D1=8},{D2=M16x1.5},{D3=33},{D4=23},{L1=47.5},{L2=10},{L3=12},{K=25.5},{SW=17},{FFA=11},{FFE=35},{MAT=Edelstahl (1.4305/1.4310/1.4308)},{GEW=111},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/a7.64.e7.05000988000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=8401}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 28
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05000988000 - Stainless steel mini grid
Bill of material
05000988014
Article No.
05000988014
05000988014
Variant
CN (mit Rastsperre)
CN (mit Rastsperre)
h9
8
8
mm
D2
M16x1.5
M16x1.5
mm
D3
33
33
mm
D4
23
23
mm
L1
47.5
47.5
mm
min.
10
10
mm
L3
12
12
mm
K
25.5
25.5
mm
SW
17
17
mm
Spring force beginning
11
11
N
Spring force end
35
35
N
Material
Edelstahl (1.4305/1.4310/1.4308)
Weight
111
111
g
Drawing
https://www.stoxxparts.com/meleven/a7.64.e7.05000988000.pdf
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型