??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
SToxxparts
Beschreibung
05000977000 - Zink- Druckgussscharnier mit Rastung
Stückliste
05000977002
Artikelnummer
Variante
L1
60 mm
L2
60 mm
D
8.3 mm
H1
18.5 mm
H2
7.5 mm
H3
9.5 mm
H4
mm
L3
20 mm
M1
36 mm
M2
36 mm
max. Haltemoment ±10%
1 Nm
Material
Zink- Druckguss kunststoffbeschichtet/Edelstahl 1.4305/Polyamid (PA)
Farbe
Gewicht
g
Zeichnung
https://www.stoxxparts.com/meleven/93.d2.77.05000977000.pdf
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen