05000976014
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000976000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000976000/05000976000.prj},{NB=05000976014},{PREVIEW=05000976000.png},{ARTNR=05000976014},{VAR=RAK (Riegel rechtssteigend / mit Kontermutter)},{D1=6},{D2=M12x1.5},{D3=12},{L1=47},{L2=8},{L3=26},{L4=26},{L5=-},{FFA=8},{FFE=18},{MAT=Stahl brüniert/Edelstahl 1.4310},{GEW=38},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/4d.5a.b7.05000976000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=6481}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 28
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05000976000 - Steel ratchet bar without ratchet function
Bill of material
05000976014
Article No.
05000976014
05000976014
Variant
RAK (Riegel rechtssteigend / mit Kontermutter)
RAK (Riegel rechtssteigend / mit Kontermutter)
-0.02/-0.04
6
6
mm
D2
M12x1.5
M12x1.5
mm
D3
12
12
mm
L1
47
47
mm
L2
8
8
mm
+1.5
26
26
mm
L4
26
26
mm
L5
-
-
mm
Spring force beginning
8
8
N
Spring force end
18
18
N
Material
Stahl brüniert/Edelstahl 1.4310
Stahl brüniert/Edelstahl 1.4310
Weight
38
38
g
Drawing
https://www.stoxxparts.com/meleven/4d.5a.b7.05000976000.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성