05000971009
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000971000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000971000/05000971000.prj},{NB=05000971009},{PREVIEW=05000971000.png},{ARTNR=05000971009},{VAR=Breite justierbar (B)},{L1=76},{L2=60},{D1=6.5},{D2=8},{H1=15},{H2=9},{H3=8.5},{L3=33.5},{M1=42},{M2=34},{W=4},{X=1},{MAT=Zink- Druckguss kunststoffbeschichtet / Edelstahl 1.4579},{FAR=schwarz RAL9005, strukturmatt},{GEW=205},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/69.12.cf.05000971000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=5676}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05000971000 - Zinc die cast hinge adjustable
Bill of material
05000971009
Article No.
05000971009
05000971009
Variant
Breite justierbar (B)
Breite justierbar (B)
L1
76
76
mm
L2
60
60
mm
D1
6.5
6.5
mm
D2
8
8
mm
H1
15
15
mm
H2
9
9
mm
H3
8.5
8.5
mm
L3
33.5
33.5
mm
M1
42
42
mm
M2
34
34
mm
Adjustment range
4
4
mm
X
1
1
mm
Material
Zink- Druckguss kunststoffbeschichtet / Edelstahl 1.4579
Zink- Druckguss kunststoffbeschichtet / Edelstahl 1.4579
Farbe
schwarz RAL9005, strukturmatt
schwarz RAL9005, strukturmatt
Weight
205
205
g
Drawing
https://www.stoxxparts.com/meleven/69.12.cf.05000971000.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성