??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
SToxxparts
Beschreibung
05000966000 - Fallenverschluss, mit und ohne Schloss
Stückliste
05000966003
Artikelnummer
Variante
L1
72 mm
B1
10.3 mm
B2
21 mm
B3
15 mm
D
6.5 mm
H1
33 mm
H2
24 mm
L2
104 mm
L3
45 mm
L4
40 mm
L5
14.5 mm
L6
12.5 mm
M1
56 mm
M2
23 mm
Material
Zink- Druckguss kunststoffbeschichtet / Stahl verzinkt
Farbe
Gewicht
g
Zeichnung
https://www.stoxxparts.com/meleven/a9.24.df.05000966000.pdf
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen