05000965007
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000965000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000965000/05000965000.prj},{NB=05000965007},{PREVIEW=05000965000.png},{ARTNR=05000965007},{VAR=einseitige Kunststoffkugel (EKU)},{D1=14},{D2=6.5},{B=5.4},{L1=40},{L2=5.8},{L3=10},{S=1.8},{FDA=8},{FDE=18},{D=14},{MAT=Stahl brüniert / Kunststoff / Edelstahl},{GEW=43},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/99.87.39.05000965000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=4714}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05000965000 - Side thrust piece for press-fit
Bill of material
05000965007
Article No.
05000965007
05000965007
Variant
einseitige Kunststoffkugel (EKU)
einseitige Kunststoffkugel (EKU)
D1
14
14
mm
D2
6.5
6.5
mm
B
5.4
5.4
mm
L1
40
40
mm
L2
5.8
5.8
mm
L3
10
10
mm
S
1.8
1.8
mm
Spring pressure start
8
8
N
Spring pressure end
18
18
N
Locating hole
14
14
mm
Material
Stahl brüniert / Kunststoff / Edelstahl
Stahl brüniert / Kunststoff / Edelstahl
Weight
43
43
g
Drawing
https://www.stoxxparts.com/meleven/99.87.39.05000965000.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성