05000958002
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000958000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000958000/05000958000.prj},{NB=05000958002},{PREVIEW=05000958000.png},{ARTNR=05000958002},{VAR=ohne Kontermutter},{D1=8},{B=4.5},{D2=M16x1.5},{D3=31},{E=21.9},{L1=54},{L2=8},{L3=12},{L4=6},{L5=3},{SW=19},{FDA=15},{FDE=29},{AB=500},{MAT=Stahl brüniert / PA},{FAR=schwarz},{GEW=60},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/48.64.d3.05000958000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=2839}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05000958000 - Steel latch bolt / plastic knob
Bill of material
05000958002
Article No.
05000958002
05000958002
Variant
ohne Kontermutter
ohne Kontermutter
Stift -0.02/-0.05 // Bohrung H7
8
8
mm
B
4.5
4.5
mm
D2
M16x1.5
M16x1.5
mm
D3
31
31
mm
~
21.9
21.9
mm
L1
54
54
mm
±0.5
8
8
mm
-0.15
12
12
mm
L4
6
6
mm
L5
3
mm
SW
19
19
mm
Spring pressure start
15
15
N
Spring pressure end
29
29
N
axial load capacity
500
500
N
Material
Stahl brüniert / PA
Farbe
schwarz
Weight
60
60
g
Drawing
https://www.stoxxparts.com/meleven/48.64.d3.05000958000.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성