05000957004
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000957000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000957000/05000957000.prj},{NB=05000957004},{PREVIEW=05000957000.png},{ARTNR=05000957004},{D1=12},{L1=5},{D2=14},{D3=47},{D4=23},{L2=9.4},{L3=36},{D=12},{F=23},{MAT=Edelstahl 1.3541/1.4305/1.4568 / PA},{GEW=44},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/e5.d2.55.05000957000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=2681}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05000957000 - Ball studs with axial locking
Bill of material
05000957004
Article No.
05000957004
05000957004
-0.04/-0.08
12
12
mm
min.
5
5
mm
D2
14
14
mm
D3
47
47
mm
D4
23
23
mm
L2
9.4
9.4
mm
L3
36
36
mm
Locating hole
12
12
mm
max. clamping force
23
23
N
Material
Edelstahl 1.3541/1.4305/1.4568 / PA
Weight
44
44
g
Drawing
https://www.stoxxparts.com/meleven/e5.d2.55.05000957000.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성