05000956008
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000956000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000956000/05000956000.prj},{NB=05000956008},{PREVIEW=05000956000.png},{ARTNR=05000956008},{VAR=mit Senkbohrungen},{L1=40},{L2=60},{D1=4},{D2=-},{D3=5},{D4=8.3},{M1=25},{M2=-},{M3=22.5},{S=2},{MAT=Edelstahl 1.4301 / Stahl verzinkt},{GEW=50},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/41.3b.09.05000956000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=2525}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05000956000 - Sheet metal hinge, square or vertically extended
Bill of material
05000956008
Article No.
05000956008
05000956008
Variant
mit Senkbohrungen
mit Senkbohrungen
L1
40
40
mm
L2
60
60
mm
D1
4
4
mm
D2
-
-
mm
D3
5
5
mm
D4
8.3
8.3
mm
M1
25
25
mm
M2
-
-
mm
M3
22.5
22.5
N
S
2
2
mm
Material
Edelstahl 1.4301 / Stahl verzinkt
Weight
50
50
g
Drawing
https://www.stoxxparts.com/meleven/41.3b.09.05000956000.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성